型号 | 种类 | 防震橡胶的种类 | 连接类型 | 防震体材质 | 使用用途 | 使用特性 | 弹簧定数 | 连接螺纹 M | 橡胶高度 | 最大容许负载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOH-2618S | 防震橡胶 | 其他 | 内螺纹・外螺纹 | 天然橡胶(NR) | 缓冲/防震/除震 | 标准 | 215N/mm | M6X1.00 | 18mm | 95N |
TOH-2918S | 防震橡胶 | 其他 | 内螺纹・外螺纹 | 天然橡胶(NR) | 缓冲/防震/除震 | 标准 | 600N/mm | M8X1.25 | 18mm | 245N |
TOH-1216S | 防震橡胶 | 其他 | 内螺纹・外螺纹 | 天然橡胶(NR) | 缓冲/防震/除震 | 标准 | 58N/mm | M5X0.80 | 16mm | 23N |
TOH-1415S | 防震橡胶 | 其他 | 内螺纹・外螺纹 | 天然橡胶(NR) | 缓冲/防震/除震 | 标准 | 94N/mm | M5X0.80 | 15mm | 29N |
TOH-2115S | 防震橡胶 | 其他 | 内螺纹・外螺纹 | 天然橡胶(NR) | 缓冲/防震/除震 | 标准 | 180N/mm | M6X1.00 | 15mm | 69N |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|