型番 | 種類 | 防振ゴムの種類 | 接続種類 | 防振体の材質 | 使用用途 | 使用特性 | 接続ねじ M | ゴム高さ | 最大許容荷重 |
EH100 | 防振ゴム | その他 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振/緩衝 | 標準 | M12X1.75 | 85mm | 7800N |
EH25 | 防振ゴム | その他 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振/緩衝 | 標準 | M6X1.00 | 25mm | 490N |
EH30 | 防振ゴム | その他 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振/緩衝 | 標準 | M8X1.25 | 31mm | 880N |
EH66 | 防振ゴム | その他 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振/緩衝 | 標準 | M12X1.75 | 45mm | 3900N |
EH90 | 防振ゴム | その他 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振/緩衝 | 標準 | M12X1.75 | 75mm | 6200N |
EH45 | 防振ゴム | その他 | 片端おねじ | 天然ゴム(NR) | クッション/防振/除振/緩衝 | 標準 | M8X1.25 | 36mm | 2200N |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|