型号 | 种类 | 容许表面压力 |
---|---|---|
OHL-15-150CR | 防震垫 | 0.4N/mm2 |
OHL-20-600CR | 防震垫 | 0.5N/mm2 |
OHL-15-600CR | 防震垫 | 0.4N/mm2 |
OHL-10-600CR | 防震垫 | 0.5N/mm2 |
OHL-10-150CR | 防震垫 | 0.5N/mm2 |
OHL-10-100CR | 防震垫 | 0.5N/mm2 |
OHL-15-100CR | 防震垫 | 0.4N/mm2 |
OHL-15-300CR | 防震垫 | 0.4N/mm2 |
OHL-10-300CR | 防震垫 | 0.5N/mm2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|