防震垫块(合成橡胶)薄板型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
防震垫块(合成橡胶)薄板型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
● 加工容易,只需切割置入50 mm间隔的V形槽,即可使用。
● 对切削油、机械油、润滑油等也有耐性。
● 使用负荷的范围较大,无论负荷大小,都可以获得稳定的防震效果。
【用途】
● 可用于作业设备、鼓风机、泵、各种电机等,产生各种振动、噪音的机器。
● 可用于冰箱、空调、打印机等的防震。
规格概述
型番
種類
許容面圧
OH20CR
防振パッド
0.3N/mm
2
OH10CR
防振パッド
0.5N/mm
2
OH8CR
防振パッド
0.5N/mm
2
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
对策/维护相关
>
隔音/防震型
>
防震垫
>
防震垫块(合成橡胶)薄板型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741825957146
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741825957146