【特长】
● 加工容易,只需切割置入50 mm间隔的V形槽,即可使用。
● 对切削油、机械油、润滑油等也有耐性。
● 使用负荷的范围较大,无论负荷大小,都可以获得稳定的防震效果。
【用途】
● 可用于作业设备、鼓风机、泵、各种电机等,产生各种振动、噪音的机器。
● 可用于冰箱、空调、打印机等的防震。
商品规格
型号 | 种类 | 长度 |
---|
OHS-10-50CR | 防震垫 | 50mm |
OHS-10-100CR | 防震垫 | 100mm |
OHS-10-200CR | 防震垫 | 200mm |
OHS-10-150CR | 防震垫 | 150mm |