分度柱塞长行程(SDXNE-W钢制)外观
分度柱塞长行程(SDXNE-W-SUS SUS制造)的外观
分度柱塞长行程(SDXNE)的尺寸图
类型 | 本体 | 旋钮 | 螺旋弹簧 | 前端 |
---|---|---|---|---|
SDXNE-W | SUM22L 四氧化三铁薄膜 | 聚酰胺哑光黑 | SUS302WPA | SUM22L HRC58~62 |
SDXNE-W-SUS | SUS303 | SUS420 HRC53~55 | ||
SDXNE-AW-SUS | SUS303 |
尺寸 | d (-0.02) (-0.04) | S | M | L1 | A | D | L | W | T | 载荷(N) 最小~最大 | 适用专用扳手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDXNE-W SDXNE-W-SUS SDXNE-AW-SUS | 6 | 3 | 5 | M6×0.75 | 17 | 0.8 | 14 | 33 | 10 | 3 | 4.5~12 | SDX6Z |
8 | 4 | 6 | M8×1 | 21 | 1 | 18 | 40.5 | 13 | 4 | 6~15 | SDX8Z | |
10 | 5 | 8 | M10×1 | 24 | 1.3 | 21 | 46.5 | 17 | 5 | 5~16 | SDX10Z | |
12 | 6 | 9 | M12×1.5 | 28 | 1.8 | 25 | 54.7 | 19 | 6 | 6~18 | SDX12Z | |
16 | 8 | 12 | M16×1.5 | 36 | 2.3 | 33 | 72 | 24 | 8 | 15~45 | SDX16Z | |
20 | 10 | 15 | M20×1.5 | 40 | 2.8 | 79 | 30 | 10 | 15~43 | SDX20Z |
钢制 | SUS制 有喷嘴淬火 | SUS制 无喷嘴淬火 | 质量 (g) |
---|---|---|---|
商品编号 | 商品编号 | 商品编号 | |
SDXNE 6W | SDXNE 6W-SUS | SDXNE 6AW-SUS | 5 |
SDXNE 8W | SDXNE 8W-SUS | SDXNE 8AW-SUS | 11 |
SDXNE 10W | SDXNE 10W-SUS | SDXNE 10AW-SUS | 22 |
SDXNE 12W | SDXNE 12W-SUS | SDXNE 12AW-SUS | 34 |
SDXNE 16W | SDXNE 16W-SUS | SDXNE 16AW-SUS | 78 |
SDXNE 20W | SDXNE 20W-SUS | SDXNE 20AW-SUS | 137 |
机头机械强度表
尺寸 | 容许剪切力(N) | |
---|---|---|
SDXNE-W SDXNE-W-SUS SDXNE-AW-SUS | 6 | 212 |
8 | 377 | |
10 | 589 | |
12 | 848 | |
16 | 1507 | |
20 | 2355 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|