不锈钢球 | 树脂球 | D (0~+0.08) | D1 | d | L | S | L1 | 载荷(N) 最小~最大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 质量 (g) | 型号 | 质量(g) | |||||||
SBPH4 | 0.7 | SBPHJ4 | 0.6 | 4 | 4.6 | 3 | 9 | 0.8 | 1 | 12~22 |
SBPH5 | 1.3 | SBPHJ5 | 1.2 | 5 | 5.6 | 4 | 12 | 1 | 19~30 | |
SBPH6 | 2.1 | SBPHJ6 | 1.7 | 6 | 6.5 | 5 | 14 | 1.5 | 22~40 | |
SBPH8 | 4.7 | SBPHJ8 | 4.1 | 8 | 8.5 | 6 | 16 | 1.8 | 42~73 | |
SBPH10 | 9.9 | SBPHJ10 | 8.4 | 10 | 12 | 8 | 22 | 2.7 | 2.5 | 54~100 |
SBPH12 | 15.2 | SBPHJ12 | 12.4 | 12 | 14 | 10 | 24 | 3.2 | 54~122 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|