主体为六边形,可使用套筒扳手安装拆卸!即使间隔狭窄也可轻松作业!
外形图
商品规格
型号 | 允许载荷 | 最大载荷 | 主球 | 小球 | 本体 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|
C-3H-EX | 8kg | 16kg | 钢 | 钢 | 钢 | HEX17 | φ19 | 12 | 15 | 12 | 3 | 8 | M8 | 3/8"球(φ9.525) |
C-5H-EX | 20kg | 40kg | 钢 | 钢 | 钢 | HEX24 | φ27 | 12 | 20.5 | 16.5 | 4 | 11 | M8 | 5/8"球(φ15.875) |
C-6H-EX | 50kg | 100kg | 钢 | 钢 | 钢 | HEX30 | φ34 | 20 | 26 | 20 | 6 | 14 | M8 | 3/4"球(φ19.05) |