型式 | BXT04013 | BXT06013 | |
---|---|---|---|
滑台面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm | |
进给位置 | 侧面 | 侧面 | |
移动量 | ±6.5mm | ±6.5mm | |
千分尺最小读数 | 10μm | 10μm | |
移动导轨 | 磁悬浮导轨 | 磁悬浮导轨 | |
耐负载 | 10kgf【98N】 | 20kgf【196N】 | |
移动精度 | 直线度 | 10μm | 10μm |
上下摆动 | 30" | 35" | |
左右摆动 | 25" | 30" | |
力矩刚性 | 上下摆动 | 0.38"/N・cm | 0.1"/N・cm |
左右摆动 | 0.35"/N・cm | 0.08"/N・cm | |
轴向转动 | 0.21"/N・cm | 0.05"/N・cm | |
平行度 | 30μm | 30μm | |
自重 | 0.24kg | 0.44kg | |
主材质-表面处理 | 钢-无电解镀镍处理 | 钢-无电解镀镍处理 | |
附属螺丝(内六角螺栓) | M3-8 4本 | M4-8 4本 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|