公称 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | min | 1.33 | 1.5 | 1.89 | 2.38 | 2.87 | 3.84 | 4.83 | 5.79 | 7.76 | 9.73 | 11.7 | 13.68 | 15.68 | 19.62 | 23.58 |
max | 1.41 | 1.58 | 1.98 | 2.48 | 2.98 | 3.98 | 4.98 | 5.97 | 7.97 | 9.97 | 11.97 | 13.96 | 15.96 | 19.96 | 23.95 | |
P | 螺距 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
t | min | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
k | min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 |
max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
D | min | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 |
max | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | |
s | min | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 12.03 | 14.03 | 17.05 | 19.07 |
max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.09 | 5.14 | 6.14 | 8.17 | 10.17 | 12.21 | 14.21 | 17.23 | 19.27 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|