紧固后头部不会凸出的短头螺栓,最适合在紧固薄板时用于无法锪削沉孔的部位。
【特长】
・重量是钢制的1/3。
・强度与铝制小螺丝相同。
【用途】
・超轻量,最适合用于无人机、机器人等重视重量的领域。
薄头螺栓 铝制/梅花孔型的外形尺寸图
尺寸 |
---|
d | L |
---|
M3 | 6 |
---|
8 |
10 |
M4 | 8 |
---|
10 |
12 |
16 |
M5 | 10 |
---|
12 |
16 |
20 |
M6 | 10 |
---|
12 |
16 |
20 |
| M3 | M4 | M5 | M6 |
---|
dk | 7 | 8 | 9 | 12 |
---|
k | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
---|
t(min) | 0.75 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
---|
螺丝刀形状 | T6 | T8 | T10 | T12 |
---|
A | 约30度 | 约30度 | 约30度 | 约30度 |
---|
最大扭矩 | 0.45 N.m | 1.0 N.m | 1.7 N.m | 3.3 N.m |
---|