本体 | 杠杆 | 轴、楔块 | 板簧 |
---|---|---|---|
锌压铸件 镀铬 | SCS13 (相当于SUS304) | 不锈钢 | C5191P |
当旋钮处于ON位置时,左右滑动被锁定。
(1)使钢材滑动
(2)滑动方钢滑锁
可使用钢材…SS400、S45C、SUS304等扁钢(JIS h14级)。
尺寸 | W | H | |
---|---|---|---|
QCSQ | 1212 | 12(-0.43~0) | 12(-0.43~0) |
1616 | 16(-0.43~0) | 16(-0.43~0) | |
2509 | 25(-0.52~0) | 9(-0.36~0) | |
2512 | 12(-0.43~0) | ||
3212 | 32(-0.62~0) | ||
3216 | 16(-0.43~0) |
在下述情况下,可能会发生位移的增加或偏移。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|