类型 | 主体 | 旋钮 | 夹钳 |
---|---|---|---|
QCSPL-OG QCSPL-BK | 聚酰胺 (玻璃纤维强化) 黑色 | 聚酰胺 (玻璃纤维强化) | SUS630 |
QCSPL-S | SCS13 (相当于SUS304) |
树脂把手 | 金属把手 | d | W | H | M1 | L1 | P | P1 | P2 | P3 | 适用轴 (h7)注) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 质量 (g) | 型号 | 质量 (g) | |||||||||||
橙色 | 黑色 | |||||||||||||
QCSPL0408-OG | QCSPL0408-BK | 50 | QCSPL0408-S | 70 | 8 | 36 | 48.5 | M4 | 14 | 23.5 | 21 | 22 | 17 | φ 8 |
QCSPL0410-OG | QCSPL0410-BK | QCSPL0410-S | 10 | φ10 | ||||||||||
QCSPL0412-OG | QCSPL0412-BK | QCSPL0412-S | 12 | φ12 | ||||||||||
QCSPL0414-OG | QCSPL0414-BK | QCSPL0414-S | 14 | φ14 | ||||||||||
QCSPL0912-OG | QCSPL0912-BK | 100 | QCSPL0912-S | 120 | 12 | 51 | 69 | M5 | 12.5 | 17 | 34 | 30 | 26 | φ12 |
QCSPL0915-OG | QCSPL0915-BK | QCSPL0915-S | 15 | φ15 | ||||||||||
QCSPL0916-OG | QCSPL0916-BK | QCSPL0916-S | 16 | φ16 | ||||||||||
QCSPL0920-OG | QCSPL0920-BK | QCSPL0920-S | 20 | φ20 |
注)使用h7公差以外的轴时,保持转矩和滑动负荷可能会降低。
(P. 149 参考技术数据)
主轴固定不再失败!
旋转锁定可以简单可靠地进行主轴进给调整后的锁定。
长孔滑动锁(QCSL)特长:旋钮在OFF的位置,钢材和轴有间隙,可使钢材左右滑动的适用钢材厚度T(mm):3・6
方钢滑动锁(QCSQ)特长:旋钮在OFF的位置,钢材和轴有间隙,可使钢材左右滑动的适用钢材厚度T(mm):9・12・16
锁定轴的旋转和滑动。
类型 | 保持转矩 (N・m) | 滑动载荷 (N) | |
---|---|---|---|
QCSPL-OG QCSPL-BK QCSPL-S | 408 | 3 | 400 |
410 | |||
412 | 4 | ||
414 | |||
912 | 5 | 500 | |
915 | |||
916 | 6 | ||
920 |
注)上述数据为S45C研磨棒(h7公差)的参考值。
・安装螺栓的推荐拧紧扭矩
QCSPL 04系列:1.5N・m、 QCSPL 09系列:3.0N・m
※超过推荐拧紧扭矩时,可能会因本体变形导致动作不良。
・本品没有作为轴承和导轨的功能。
・在冲击和振动作用的环境中,有时会打滑。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|