角パイプ用 エンドキャップ
寸法図
品番 | W | W1 | W2 最大~最小 | M | H1 | H | W3 | ボルト 形状 | 許容荷重 (kN) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ20-M12×30 | 20 | 20 | 17~16 | M12×1.75 | 27 | 34 | 19 | 六角 | 1 | 9 |
NDAQ22-M12×30 | 22 | 22 | 19~18 | 11 | ||||||
NDAQ25-M12×30 | 25 | 25 | 22~21 | 14 | ||||||
NDAQ25-M16×30 | M16×2 | 32 | 27 | 八角 | 1.5 | 15 | ||||
NDAQ30-M16×30 | 30 | 30 | 27~26 | 25 | 20 |
本体:ポリアミド つや消しブラック
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|