调整块 工程塑料型/吸盘尺寸可调型(ELP)
商品
评价
详情
  • 调整块 工程塑料型/吸盘尺寸可调型(ELP)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

调整块 工程塑料型/吸盘尺寸可调型(ELP)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为高性价比的工程塑料制可调整尺寸吸盘。
【特长】
・材质有钢制和不锈钢制可供选择。
・使用温度:-30至+100°C。
【用途】
・可作为调整机器脚部、各种装置的高度或保持水平的支架使用。

工程塑料 可调整 尺寸吸盘

ELP

ELP

尺寸图

尺寸图

尺寸DML2W容许载荷
(kN)
ELP25-M 625M 6×111131.5
25-M 8M8×1.252.5
30-M 630M 6×112171.5
30-M 8M8×1.252.5
30-M10M10×1.53
40-M 840M8×1.25132.5
40-M10M10×1.53
40-M12M12×1.755

材质

  • 吸盘:聚酰胺 亚光黑色
  • 螺纹:STKM13C 镀锌

注意事项

  • 吸盘为固定式,使用时请避免负载不均。
  • ELP型的支脚底部没有十字槽。