[特长]
▪ 螺栓顶端的刀头为聚甲醛或黄铜材质,因此不会损伤工件。
产品概述
旋钮 固定型/海星型
本体材质为聚酰胺,安装部材质为不锈钢的外螺纹多角型旋钮
多角形种类:五角形
外螺纹前端加工:阶梯加工
产品特点
▪ 螺栓顶端的刀头为聚甲醛或黄铜材质,因此不会损伤工件。
规格概述
|
|
SFK32B×16-PS | 15 | 650 | SFK32B×16-BS | 16 | 650 | 32 | M6×1 | 22.5 | 14 | 12.5 | 16 | 4 | 1.5 |
SFK32B×20-PS | 16 | 670 | SFK32B×20-BS | 17 | 670 | 20 |
SFK32B×30-PS | 19 | 700 | SFK32B×30-BS | 20 | 700 | 30 |
SFK40B×20-PS | 28 | 900 | SFK40B×20-BS | 29 | 900 | 40 | M8×1.25 | 26 | 15 | 14 | 20 | 5 | 1.8 |
SFK40B×30-PS | 32 | 950 | SFK40B×30-BS | 33 | 950 | 30 |
SFK40B×40-PS | 36 | 1000 | SFK40B×40-BS | 37 | 1000 | 40 |
SFK50B×20-PS | 47 | 1200 | SFK50B×20-BS | 48 | 1200 | 50 | M10×1.5 | 31 | 18 | 17 | 20 | 6 | 2 |
SFK50B×30-PS | 57 | 1250 | SFK50B×30-BS | 58 | 1250 | 30 |
SFK50B×40-PS | 66 | 1350 | SFK50B×40-BS | 67 | 1350 | 40 |
使用案例

旋钮 使用案例
品牌介绍
今尾(IMAO) [日本]
1961年创立,以致力于产业界的「提高生产性」「提高附加价值」为目标,主要生产产业机械用的标准机械部件、标准夹具、铝型材等大量的机械要素部件。米思米作为今尾(IMAO)授权代理,为您提供今尾(IMAO)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。