螺纹套工具 Ensat用/手动加工用/610型
商品
评价
详情
  • 螺纹套工具 Ensat用/手动加工用/610型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹套工具 Ensat用/手动加工用/610型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
Ensat用手工作业工具。尺寸/内螺纹 d1(mm) 2.5 3 3.5 4 5 6

商品概要

Ensat用工具 手动加工用 610型:相关图像

外形图

 

单位:mm

 

型号尺寸全长四角部六角部
L3对边对边
610 0 025. 00M2.55557
-030-M35557
-035-M3.56057
-040-M46057
-050-M575813
-060-M675813
-080-M875813
-100-M109512.519
-120-M129512.519
-140-M149512.519
另行制作的手动工具M1610512.026
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺纹套 > 螺纹套用工具 > 螺纹套工具 Ensat用/手动加工用/610型