螺纹套小外径三孔 Ensat/长尺寸型/348型
商品
评价
详情
  • 螺纹套小外径三孔 Ensat/长尺寸型/348型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹套小外径三孔 Ensat/长尺寸型/348型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
Ensat是可用于直攻丝时内螺纹容易损坏的树脂、铝材等的自攻螺套。它通过自身的刀刃来切削工件材料,不需要预攻丝。通过Ensat增强内螺纹,可以实现零件的铝材化和树脂化,减轻零件重量。Ensat通过大一圈的外螺纹来承受施加于内螺纹上的力,因此对大力度的耐性比直攻丝更高。

商品概要

铁 Ensat 小外径三孔、长尺寸 348型:相关图像

外形图

型号内螺纹外螺纹长度
型号尺寸材质d1Pd2PeL
348 004.160M40.760.78
-050.-M50.86.50.810
-060.-M61.081.012
-080.-M81.25101.2514
-100.-M101.5121.518
-120.-M121.75141.7522
-160.-M162.0182.024

单位:mm
公差:ISO2768m 内螺纹:公制粗牙ISO 6H 外螺纹:工件标准
材质:SUM22L快削钢(相当) 六价铬酸盐 材质型号(160)

348型的参考底孔直径

尺寸348型的参考更好孔径
树脂轻合金
M45.4至5.65.6至5.7
M56.0至6.16.1至6.2
M67.4至7.67.5至7.7
M89.3至9.59.4至9.6
尺寸348型的参考更好孔径
树脂轻合金
M1011.1至11.311.2至11.5
M1213.1至13.313.2至13.5
M1617.0至17.217.1至17.4
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺纹套 > 螺纹套 > 螺纹套小外径三孔 Ensat/长尺寸型/348型