螺纹套长尺寸318型 Ensat/带销头型
商品
评价
详情
  • 螺纹套长尺寸318型 Ensat/带销头型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹套长尺寸318型 Ensat/带销头型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
Ensat是可用于直攻丝时内螺纹容易损坏的树脂、铝材等的自攻螺套。它通过自身的刀刃来切削工件材料,不需要预攻丝。通过Ensat增强内螺纹,可以实现零件的铝材化和树脂化,减轻零件重量。Ensat通过大一圈的外螺纹来承受施加于内螺纹上的力,因此对大力度的耐性比直攻丝更高。

商品概要

外形图1

外形图1

外形图2

外形图2

型号销头的长度L2销头的直径d3
318型M4、M562
M6~M10102
M10~M16162

销头的材质:碳钢、镀锌、铬酸盐、9SMnPb28K

型号内螺纹外螺纹长度
318 0 040. 160M40.76.50.88
- 050. -M50.881.010
- 060. -M61.0101.2512
- 080. -M81.25121.514
- 100. -M101.5141.518
- 120. -M121.75161.7522
- 140. -M142.0182.024
- 160. -M162.0202.024

单位:mm
公差:ISO2768m 内螺纹:公制粗牙ISO 6H 外螺纹:工件标准
材质:SUM22L快削钢(相当) 六价铬酸盐 材质型号(160)

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺纹套 > 螺纹套 > 螺纹套长尺寸318型 Ensat/带销头型