电机 Σ7系列伺服电机SGM7J小容量 中惯量系列
商品
评价
详情
  • 电机 Σ7系列伺服电机SGM7J小容量 中惯量系列
  • 电机 Σ7系列伺服电机SGM7J小容量 中惯量系列
  • 电机 Σ7系列伺服电机SGM7J小容量 中惯量系列
  • 电机 Σ7系列伺服电机SGM7J小容量 中惯量系列
  • 电机 Σ7系列伺服电机SGM7J小容量 中惯量系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 Σ7系列伺服电机SGM7J小容量 中惯量系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
安川(YASKAWA) [日本]Σ7系列伺服电机(SGM7J小容量・中惯量系列)

安川电机自1992年开始销售Σ系列以来,一贯重视和客户的技术交流,为乐解决客户机械上的新课题,反复不断地进行技术创新。高速、高精度、使用便利性是近年来客户一直提出的要求,但其要求的程度再不断加深。
产品特点
【特点】
标配24bit增量式编码器,精度达到每圈1600万脉冲。
发热相比ΣV系列减少了约20%。
小容量,中惯量,大转矩型。・超大功率范围可选(850W~15KW)
性能卓越,可提高装置的性能和速度
升级免调整功能
无需调整作业即可实现无振动的稳定动作
使用案例
伺服电机在机械手上的应用
伺服电机使用案例
伺服电机机床上的应用
伺服电机使用案例
注意事项
注意
1、本系列的电磁制动器的输入电压是DC24V。
2、详细资料请参考产品目录
品牌介绍
安川中国作为一家“提高整体解决方案的企业”,安川电机(中国)有限公司自成立以来便一直致力于为中国的产业先进作出贡献,不断向中国市场提高享誉世界的产品和技术

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
伺服电机尺寸图

伺服电机尺寸图

更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
电机连接器接线规格
1U相
2V相
3W相
4FG绿/黄
编码器连接器接线规格
1PG5V
2PG0V
3BAT(+)
4BAT(-)橙/白
5PS天蓝
6/PS天蓝/白
连接器外壳FG屏蔽
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电机有非常多系列,根据什么基准选择较好?
电机根据额定转速与转子惯量进行了系列区分。客户可根据机构部件的构成、运动模型、电机的电源规格、键规格、用途进行选型。
不同系列的电机与驱动器连接是否有问题?
原则上不同系列的电机与驱动器组合是不能连接的。三菱作为厂商未进行评价并不能保证。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 伺服电机 > 电机 Σ7系列伺服电机SGM7J小容量 中惯量系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页