米思米VONA产品是根据客户需求,从快速发展的亚洲制造商中精心挑选的产品。请根据您的各种使用场景进行选择。1974年成立的台湾制造商。主要产品为肘节夹。除了制造我们自己的产品外,我们还在为国内外制造商以及欧洲和北美扩大我们的OEM制造基地。我们是世界领先的夹具零件制造商。
外形图
产品规格
型号 | GH-20300 |
---|
材质 | SS400 |
---|
表面处理 | 铬酸盐镀锌 |
---|
紧固压力(N) | 300 |
---|
前端螺栓型号 | GH-SA-044007 |
---|
前端螺栓材质 | 钢 |
---|
臂开合角度 | 72° |
---|
把手开合角度 | 74° |
---|
臂 | U型 |
---|
底座 | 法兰基座 |
---|
质量(g) | 100 |
---|
表中的数值为制造商参考值。