气压式肘夹 把手立式/螺栓不可调节型 (法兰底座)/GH-12275-A
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
气压式肘夹 把手立式/螺栓不可调节型 (法兰底座)/GH-12275-A
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
注意:螺絲固定座按客戶需求的角度自行焊接
外形图
商品规格
材质
SS400
表面处理
光泽镀锌+磷酸盐皮膜处理(黑色底座)
压紧力(N)
3,400
前端螺栓型式
GH-FC-38312
前端螺栓材质
NBR橡胶
臂开闭角度
86°
压把形状
实心型(焊接型)
底座
法兰底座
手柄形状
气缸手柄
质量(g)
1,700
※表中的数值是制造商提供的参考值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
定位/固定零件
>
固定夹
>
气动肘夹
>
气压式肘夹 把手立式/螺栓不可调节型 (法兰底座)/GH-12275-A
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741810168786
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741810168786