米思米VONA制造厂生产的产品、根据顾客需要严格选择经营成长显著的亚洲制造商的商品。请根据客户的不同使用场景进行选择。1974年成立的台湾厂商。主力商品是肘夹。不仅是本公司产品的制造、国内外制造厂的OEM、欧洲・北美也扩大着制造据点。是引领世界夹具零件的制造商。
外形图
产品规格
型号 | GH-701-D |
---|
材质 | SS400 |
---|
表面处理 | 三价镀铬(焊接杆)+磷酸盐保护膜处理(本体) |
---|
紧固压力(N) | 5000 |
---|
臂闭合角度 | 191° |
---|
把手闭合角度 | 122° |
---|
底座 | 法兰基座 |
---|
质量(g) | 1590 |
---|
表中的数值为制造商参考值。