肘夹-推拉式-法兰底座行程 42mm 直臂 GH-305-EM
商品
评价
详情
  • 肘夹-推拉式-法兰底座行程 42mm 直臂 GH-305-EM
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肘夹-推拉式-法兰底座行程 42mm 直臂 GH-305-EM

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
米思米VONA产品是根据客户需求,从快速发展的亚洲制造商中精心挑选的产品。请根据您的各种使用场景进行选择。1974年成立的台湾制造商。主要产品为肘夹。除了制造我们自己的产品外,我们还在为国内外制造商以及欧洲和北美扩大OEM制造基地。是世界领先的夹具零件制造商。

外形图

产品规格

型号GH-305-EM
材质阀体
SS400
安装部
FCD450
表面处理阀体
单色电镀
安装部
化学合成处理
紧固压力(N)3860
前端螺栓型号GH-SA-105015
前端螺栓材质SS400
把手开闭角度180°
行程(mm)42
质量(g)580

表中数值为制造商参考值。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 固定夹 > 横推・拉压式肘夹 > 肘夹-推拉式-法兰底座行程 42mm 直臂 GH-305-EM