米思米VONA制造厂产品,根据顾客的需求严选处理增长显著的亚洲制造厂的商品。请根据客户的不同使用场景进行选择。1974年成立的台湾厂商。主力商品是手链钳子。不仅仅是本公司产品的制造,国内外制造厂的OEM,欧洲・北美也扩大着制造据点。是引领世界冶具零件的制造商。
外形图
产品规格
型号 | GH-203-F |
---|
材质 | SS400 |
---|
表面处理 | 铬酸盐镀锌 |
---|
紧固压力(N) | 2,270 |
---|
前端螺栓型号 | GH-FC-56212 |
---|
前端螺栓材质 | NBR橡胶 |
---|
臂开合角度 | 94° |
---|
把手开合角度 | 67° |
---|
臂 | U型 |
---|
底座 | 法兰基座 |
---|
质量(g) | 340 |
---|
※表中的数值是厂家的参考值。