【特长】
・水平型肘夹
・紧固压力最大为1000N
・安装方便,采用法兰基座
外形图
产品规格
型号 | GH-201-C |
---|
材质 | SS400 |
---|
表面处理 | 铬酸盐镀锌 |
---|
紧固压力(N) | 1000 |
---|
前端螺栓型号 | GH-FC-14134 |
---|
前端螺栓材质 | NBR橡胶 |
---|
臂开合角度 | 79° |
---|
把手开合角度 | 93° |
---|
臂 | U型 |
---|
底座 | 法兰基座 |
---|
质量(g) | 140 |
---|
表中的数值为制造商参考值。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。