米思米VONA产品是根据客户需求,从快速发展的亚洲制造商中精心挑选的产品。请根据您的各种使用场景进行选择。1974年成立的台湾制造商。主要产品为肘夹。除了制造我们自己的产品外,我们还在为国内外制造商以及欧洲和北美扩大OEM制造基地。是世界领先的夹具零件制造商。
外形图
产品样式
型号 | GH-304-EM |
---|
材质 | 阀体 SS400 | 安装部 FCD450 |
---|
表面处理 | 阀体 单色电镀 | 安装部 化学合成处理 |
---|
紧固压力(N) | 3860 |
---|
前端螺栓型号 | GH-SA-105015 |
---|
前端螺栓材质 | SS400 |
---|
把手开合角度 | 180° |
---|
行程(mm) | 42 |
---|
质量(g) | 580 |
---|
表中的数值为制造商参考值。