米思米VONA制造厂生产的产品、根据顾客需要严格筛选的经营成长显著的亚洲制造商的商品。1974年成立的台湾厂商。主力商品是手链钳子。不仅仅是本公司产品的制造,国内外制造厂的OEM,欧洲・北美也有扩大的制造据点。是引领世界夹具零件的制造商。
外形图
产品样式
型号 | GH-225-D |
---|
材质 | SS400 |
---|
表面处理 | 铬酸盐镀锌 |
---|
紧固压力(N) | 2270 |
---|
前端螺栓型号 | GH-FC-56212 |
---|
前端螺栓材质 | NBR橡胶 |
---|
机械臂开闭角度 | 90° |
---|
手柄开闭角度 | 65° |
---|
机械臂 | U型 |
---|
底座 | 法兰基座 |
---|
质量(g) | 265 |
---|
表中的数值为制造商参考值。