外观
安装尺寸图
使用例
安装例
编号 | 零件名 | 材质 | 表面处理/颜色 |
---|---|---|---|
① | 固定本体 | 不锈钢(SUS304) | 亮光滚筒抛光 |
② | 固定筒L | 聚缩醛(POM) | 黑色 |
③ | 固定筒R | ||
④ | 调节板 | 不锈钢(SUS304) | 亮光滚筒抛光 |
⑤ | 铆接销 | 不锈钢 | — |
⑥ | 轴 | 不锈钢(SUS304) | |
⑦ | 旋转本体 | 不锈钢(SUS304) | 亮光滚筒抛光 |
型号 | 扭矩N・m※ | 扭矩kgf・cm※ | 重量g | ||
---|---|---|---|---|---|
HG-TU03 | 0.35 | +40% | 3.6 | +40% | 50 |
-20% | -20% | ||||
HG-TU07 | 0.7 | +40% | 7.1 | +40% | |
-20% | -20% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|