HG-TS03的外观
HG-TS07的外观
HG-TS15的外观
使用例
开关试验过程的扭矩变化率
开关试验是在开关角度160°、试验速度5次/分钟的情况下进行2万次开关。试验结果为:扭矩变化范围为初始扭矩的-10%~+40%,产品未出现磨屑、损坏及异常声音。
HG-TS03的尺寸图※零件名、材质、表面处理/颜色
HG-TS07的尺寸图※零件名、材质、表面处理/颜色
HG-TS15的尺寸图※零件名、材质、表面处理/颜色
No. | 零件名 | 材质 | 表面处理/颜色 |
---|---|---|---|
① | 固定本体 | 不锈钢(SUS304) | 亮光滚筒抛光 |
② | 旋转本体 | 不锈钢(SUS304) | 亮光滚筒抛光 |
③ | 旋转筒L | 聚缩醛(POM) | 黑色 |
④ | 旋转筒R | 聚缩醛(POM) | 黑色 |
⑤ | 轴 | 不锈钢(SUS303) | — |
⑥ | 调节板 | 不锈钢(SUS304) | 亮光滚筒抛光 |
⑦ | 铆接销 | 不锈钢 | — |
零件名、材质、表面处理/颜色
型号 | 扭矩N・m ※ | 扭矩kgf・cm ※ | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TS03 | 0.35 | +40% | N・m | 3.6 | +40% | kgf・m | 15.0g |
-20% | -20% | ||||||
HG-TS07 | 0.7 | +40% | N・m | 7.1 | +40% | kgf・m | 27.5g |
-20% | -20% | ||||||
HG-TS15 | 1.5 | +40% | N・m | 15.3 | +40% | kgf・m | 64.1g |
-20% | -20% |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|