产品概述
・专用的高刚性系列及高负载系列。适用于高精度运转设备。
轴向高刚性,在小驱动力情况下也能精准回转的专用设计产品。
产品特点
・通常2个以上的轴承组合使用
・可以同时承受轴向负载和径向负载
・转动体为球,启动扭矩变小,能够减小滚珠丝杠的驱动力。
・采用了轴向刚性大、小驱动力能得到精度好的旋转的专用设计。
・优化了球直径和接触角,提高了容许负荷载,实现了长寿命化。
尺寸图
产品尺寸图

使用案例
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。
请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器

轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
轴承拉拔器

轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
相关文件
相关产品
品牌介绍
NSK简介
NSK自1916年在日本率先开始生产轴承以来,作为日本的轴承先锋,开发与提供各类轴承,为产业的发展和机械的进步做出了巨大贡献。现在,NSK在轴承领域,稳居日本前列,同时在全世界也位居前列。
90年代中期开始,NSK加快了中国及亚洲地区的事业拓展,特别是针对急速成长的中国市场,建立起能够自主研发到销售、技术服务的全套经营体制。
NSK将在全集团范围内进一步贯彻遵纪守法的原则,秉持企业的社会责任,不断推进事业活动。NSK通过全球网络,努力促进开发能力、生产能力、销售能力及经营管理能力的相互强化,争取更大地进步。