滚珠轴承 双向推力球轴承 (NSK)
商品
评价
详情
  • 滚珠轴承 双向推力球轴承 (NSK)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚珠轴承 双向推力球轴承 (NSK)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・推力球轴承,根据外圈(机壳座垫,固定圈)座的形状,
 分为平面座型和调心球面型。可以承载二个方向的轴向载荷。
 与相同系列的单向推力球轴承相同。
产品特点
・双向推力球轴承,其中圈可承受双向轴向负荷。
・可从两个方向接收轴向负载,但不能接受径向负载。
・由于接触角大,所以轴向刚性高。
・允许安装误差,可选择球面调心座型和带调心座型。
尺寸图
产品尺寸图
平面座形状的尺寸图1
平面座形状的尺寸图1

带调心垫圈的尺寸图1
带调心垫圈的尺寸图1
平面座形状的尺寸图2
平面座形状的尺寸图2

带调心垫圈的尺寸图2
带调心垫圈的尺寸图2
使用案例
1电机

4食品设备
2齿轮装置

5医疗机械
3机床

6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
轴承加热器


轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
轴承拉拔器
轴承拉拔器


轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
相关文件
证明书
相关产品
轴承相关产品推荐
合型滚针轴承单向推力球轴承轴承润滑脂
合型滚针轴承单向推力球轴承轴承润滑脂
代表型号:NKXZ12代表型号:51101代表型号:NS7
品牌介绍
NSK简介
  NSK自1916年在日本率先开始生产轴承以来,作为日本的轴承先锋,开发与提供各类轴承,为产业的发展和机械的进步做出了巨大贡献。现在,NSK在轴承领域,稳居日本前列,同时在全世界也位居前列。
  90年代中期开始,NSK加快了中国及亚洲地区的事业拓展,特别是针对急速成长的中国市场,建立起能够自主研发到销售、技术服务的全套经营体制。
  NSK将在全集团范围内进一步贯彻遵纪守法的原则,秉持企业的社会责任,不断推进事业活动。NSK通过全球网络,努力促进开发能力、生产能力、销售能力及经营管理能力的相互强化,争取更大地进步。
NSK示例图
NSK品牌LOGO图
尺寸图
尺寸图
平面座形状的尺寸图1
平面座形状的尺寸图1

带调心垫圈的尺寸图1
带调心垫圈的尺寸图1
平面座形状的尺寸图2
平面座形状的尺寸图2

带调心垫圈的尺寸图2
带调心垫圈的尺寸图2
规格表
平面座形规格表
主要寸法(mm)基本额定负载容许转速
(min-1)
型号
(N){kgf}
d2dDT1T5T7r
(最小)
r1
(最小)
CaC0aCaC0a润滑脂
润滑
油润滑平面座形
1015322224.6280.60.316 70024 8001 7102 5304 8007 10052202
1520402627.4320.60.322 50037 5002 2903 8504 0006 00052204
2025472831.4360.60.328 00050 5002 8605 1503 4005 30052205
25523437.64210.336 00061 5003 6506 2503 0004 50052305
2530522932.6370.60.329 50058 0003 0005 9503 2005 00052206
30603841.24610.343 00078 5004 4008 0002 6004 00052306
3035623437.84210.339 50078 0004 0507 9502 8004 30052207
35684447.25210.356 000105 0005 70010 7002 4003 60052307
40683638.64410.647 50098 5004 85010 0002 6003 80052208
407849545910.670 000135 0007 10013 7002 0003 00052308
3545733739.64510.648 000105 0004 90010 7002 4003 60052209
45855256.26210.680 500163 0008 20016 7001 9002 80052309
40507839424710.0.649 000111 0005 00011 4002 4003 40052210
50955864.6701.10.697 500202 0009 95020 6001 7002 60052310
4555904549.65510.670 000159 000715016 2002 0003 00052211
551056472.6781.10.6115 000244 00011 80024 9001 5002 40052311
50609546505610.671 500169 0007 30017 2001 9003 00052212
601106470.6781.10.6119 000263 00012 10026 8001 5002 20052312
55651004750.45710.675 500189 0007 70019 2001 9002 80052213
651156571.8791.10.6123 000282 00012 50028 7001 5002 20052313
701054750.6571174 000189 0007 55019 2001 8002 80052214
701257280.4881.11137 000315 00014 00032 0001 3002 00052314
60751104749.6571178 000209 0007 95021 3001 8002 60052215
751357987.2951.51159 000365 00016 20037 5001 2001 80052315
65801154851581179 000218 0008 05022 3001 7002 60052216
801407986.2951.51164 000395 00016 70040 0001 2001 80052316
70851255559.2671196 000264 0009 80026 9001 5002 20052217
851508795.21051.51207 000490 0002110050 00011001 60052317
75901356269761.11114 000310 00011 60031 5001 4002 00052218
901558897.21061.51214 000525 00021 90053 50011001 60052318
851001506772.8811.11135 000375 00013 70038 5001 3001 90052220
10017097105.41151.51239 000595 00024 30061 0009501 50052320
951101606771.4811.11136 000395 00013 90040 0001 2001 80052222
110190110118.412821282 000755 00028 80077 0008501 30052322 X
1001201706871.6821.11.1141 000430 00014 40044 0001 2001 80052224
120210123131.21432.11.1330 000930 00033 50095 000750110052324 X

带调心垫圈的规格表
带调心垫圈尺寸(mm)安装尺寸
(mm)
质量(kg)
(参考)
d3D1D2D3T2T6T8BbA1RDa(最大)ra(最大)rb(最大)平面座型调心座型带调心座垫圈
54202 U3217243513.514.816.55410.528240.60.30.0810.090.113
54204 U402230421616.719651636300.60.30.1480.1510.185
54205 U4727365017519.221.575.516.540360.60.30.2130.2360.293
54305 U522738552122.82586184538130.3240.350.434
54206 U523242551819.82275.52045420.60.30.2540.2880.345
54306 U6032456223.525.127.59719.55045130.4830.5110.621
54207 U623748652122.92587215048130.4060.4470.57
54307 U683752722728.631107.5215652130.710.7440.915
54208 U6842557222.523.826.59725565510.60.5430.5810.713
54308 U7842608230.53335.5128.523.5646010.61.041.131.38
54209 U734760782324.32797.523566010.60.6060.6520.823
54309 U854765903234.137121021646510.61.281.341.71
54210 U785262822425.52897530.5646210.60.6970.750.949
54310 U9552721003639.342141123727210.61.781.942.46
54211 U9057729527.529.832.510932.5727210.0.61.111.221.55
54311 U105578011039.543.846.51511.525.5808010.62.432.73.35
54212 U95627810028303310930.5727810.0.61.221.331.66
54312 U110628511 539.542.846.51 511.536.5908510.62.592.823.45
54213 U100678210 528.530.233.510938.5808210.61.341.451.81
54313 U11567901204043.4471 512.534.5909010.62.83.063.8
54214 U105728811028.530.333.510936.58088111.441.591.95
54314 U12572981304448.25216133910098113.674.074.95
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 滚珠轴承 双向推力球轴承 (NSK)