型号 | 机制 | 吸着力 | 磁铁支架 | 手臂部分臂 | 手臂 安装 螺纹径 | 测量仪器安装部分 | 质量 | 特长 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 长 | 高 | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 安装部分 | 榫槽 | ||||||
MB-MX20F | 机械锁式 | 800N (80kgf) | 50 | 58.5 | 55 | 116 | 75 | 65 | 6.5 | M6×7 | M8×1.25 | φ8 φ6(使用减速器时) | 6.5 | 1.4kg | 小形 |
MB-MX28F | 1,000N (100kgf) | 73 | 160 | 115 | 64 | 2.0kg | 标准形 | ||||||||
MB-MX40F | 220 | 175 | 66 | M8×8 | 2.1kg | 长臂形 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|