偏心夹紧螺栓 SLEC-B-EL
商品
评价
详情
  • 偏心夹紧螺栓 SLEC-B-EL
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

偏心夹紧螺栓 SLEC-B-EL

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

偏心夹紧螺栓SLEC-B的规格

SLEC-B/SLEC-B-ELの外観

SLEC-B/SLEC-B-EL的外观

SLEC-B/SLEC-B-EL的尺寸图
※引导直径 (d) 的公差变更如下。
更改前g7→
SLEC-M3-B-EL、SLEC-M4-B-EL、SLEC-M5-B-EL
:更改后-0.016~+0.008
SLEC-M6-B-EL、SLEC-M8-B-EL
:更改后-0.020~+0.007

精密加工的导轨承受夹紧负载,提高夹紧时的耐用性

 

(单位:mm)

 

SLEC-B 四氧化三铁保护膜SLEC-B-EL 无电解镀镍通用尺寸
商品编号商品编号MD1L1L2dL3e适用扳手六角花形孔数 No.t质量
(g)
SLEC-M3-BSLEC-M3-B-ELM36.82.563.3540.4SKX-101010.82
SLEC-M4-BSLEC-M4-B-ELM47374.550.4SKX-15151.21.9
SLEC-M5-BSLEC-M5-B-ELM58.54105.560.4SKX-20201.53.3
SLEC-M6-BSLEC-M6-B-ELM6104126.580.5SKX-252526
SLEC-M8-BSLEC-M8-B-ELM8135168.590.8SKX-30302.514.3

材质・加工

-SLEC-BSLEC-B-EL
本体SCM435
四氧化三铁保护膜(黑)
SCM435
无电解镀镍
强度分类10.910.9
  1. 内六角花孔的形状为JIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「外螺纹零件用六角花形孔」中有规定。

安装尺寸

安装尺寸图
※安装孔径 (B) 的公差变更如下。
SLEC-B-EL所有尺寸:更改前H8→修改后F8

 

(单位:mm)

 

商品编号商品编号EMB H8
引导
调整范围
min./max.
s max.
SLEC-M3-BSLEC-M3-B-EL3.1(0~+0.3)M33.35-0.1/0.73.3
SLEC-M4-BSLEC-M4-B-EL3.15(0~+0.3)M44.5-0.05/0.754.1
SLEC-M5-BSLEC-M5-B-EL3.9(0~+0.3)M55.5-0.05/0.755.3
SLEC-M6-BSLEC-M6-B-EL4.65(0~+0.3)M66.5-0.15/0.855.5
SLEC-M8-BSLEC-M8-B-EL6.05(0~+0.5)M88.5-0.35/1.257

安装方法

图1

直至偏心夹紧螺栓的头座轻轻接触、请拧入螺丝孔(图1)。此时偏心标记的位置不一致也没关系。

図2

图2

确保偏心标记位于图 2 所示的位置、松开偏心夹紧螺栓。

图3

进一步松开偏心夹紧螺栓、确保偏心标记位于图3所示的位置。
将偏心标记置于图3所示位置、将要固定的工件放置在偏心夹紧螺栓和安装面之间。

図4

图4

顺时针拧紧偏心夹紧螺栓、头部将工件压靠在安装面上并固定工件(图4)。

使用示例

偏心夹紧螺栓SLEC-B的使用示例

直线导轨推荐导轨尺寸

 

(单位:mm)

 

轨道规格轨道宽度
W
适用偏心夹紧螺栓
#99SLEC-M3-BSLEC-M4-B
#1212SLEC-M3-BSLEC-M4-B
#1515SLEC-M3-BSLEC-M4-B
#2020SLEC-M4-BSLEC-M5-B
#2523SLEC-M5-BSLEC-M6-B
#3028SLEC-M6-BSLEC-M8-B
#3534SLEC-M8-BSLEC-M10-B
#4545SLEC-M10-BSLEC-M12-B
#5553SLEC-M12-B-