偏心夹紧螺栓的尺寸图
材质・精加工
(单位:mm)
SLEC-A四氧化三铁保护膜 | 通用尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品编号 | M | L | D1 | L1 | e | 适用扳手 | 梅花孔的编号No. | t | 质量(g) |
SLEC-M3-A | M3 | 6 | 6.8 | 2.5 | 0.4 | SKX-10 | 10 | 1 | 0.7 |
SLEC-M4-A | M4 | 8 | 7 | 3 | 0.4 | SKX-15 | 15 | 1.2 | 1.6 |
SLEC-M5-A | M5 | 10 | 8.5 | 4 | 0.4 | SKX-20 | 20 | 1.5 | 2.6 |
SLEC-M6-A | M6 | 12 | 10 | 4 | 0.5 | SKX-25 | 25 | 2 | 5.1 |
SLEC-M8-A | M8 | 16 | 13 | 5 | 0.8 | SKX-30 | 30 | 2.5 | 11 |
SLEC-M10-A | M10 | 20 | 16 | 7 | 1 | SKX-40 | 40 | 3 | 22 |
SLEC-M12-A | M12 | 24 | 18 | 8 | 1 | SKX-45 | 45 | 3.5 | 32 |
安装尺寸
(单位:mm)
商品编号 | 商品编号 | E | M | 调整范围 min./max. |
---|---|---|---|---|
SLEC-M3-A | SLEC-M3-A-EL | 3.1(0~+0.3) | M3 | -0.1/0.7 |
SLEC-M4-A | SLEC-M4-A-EL | 3.15(0~+0.3) | M4 | -0.05/0.75 |
SLEC-M5-A | SLEC-M5-A-EL | 3.9(0~+0.3) | M5 | -0.05/0.75 |
SLEC-M6-A | SLEC-M6-A-EL | 4.65(0~+0.3) | M6 | -0.15/0.85 |
SLEC-M8-A | SLEC-M8-A-EL | 6.05(0~+0.5) | M8 | -0.35/1.25 |
SLEC-M10-A | SLEC-M10-A-EL | 7.5(0~+0.5) | M10 | -0.5/1.5 |
SLEC-M12-A | SLEC-M12-A-EL | 8.5(0~+0.5) | M12 | -0.5/1.5 |
固定线性导轨用导轨
参照安装尺寸的s max.尺寸,偏心夹紧螺栓有可能与滑架等干涉时,请降低偏心夹紧螺栓的安装面,避免干涉。
在轨道上使用时,请在轨道主体的安装螺栓位置按压。
图1
在偏心夹紧螺栓的头部座面轻轻接触之前,请拧入螺钉孔中(图1)。此时偏心标记的位置也可以不对齐。
图2
请松动偏心夹紧螺栓,使偏心标记位于图2的位置。
图3
将偏心标记进一步松动至图3的位置,将想要安装的导轨放入偏心夹紧螺栓与安装基准面之间。
图4
请临时紧固轨道主体的安装螺栓。
图5
请拧紧偏心夹紧螺栓,使轨道与安装基准面紧密接触(图5)
图6
请拧紧轨道主体的安装螺栓。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|