XGT2-C(外径φ56以下)/XGL2-C/XGS2-C | XGT2-C(外径φ68) | |
0背隙 | ◎ | ◎ |
对应伺服马达的高增益 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ◎ | ◎ |
高扭转刚性 | ◎ | ◎ |
容许轴心偏差 | ○ | ○ |
吸收振动 | ◎ | ◎ |
电气绝缘性 | ◎ | - |
可使用温度 | -10℃~120℃ | -20℃~80℃ |
额定功率 (W) | 伺服马达规格 | 选定类型 | ||||
马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N.m) | 瞬间最大扭矩 (N.m) | XGT2-C | XGL2-C | XGS2-C | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 15c | 15c | 15c |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 15c | 15c | 15c |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 19c | 19c | 19c |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 19c | 19c | 19c |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 19c | 19c | 25c |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 27c | 30c | 27c |
400 | 16-19 | 1.3 | 3.8 | 27c | 30c | 34c |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | 39c | 39c | - |
型号 | A | L | W | F | G | M | 螺丝紧固扭矩(N·m) |
XGT2-15C | 15 | 6.5 | 23 | 2.15 | 5 | M1.6 | 0.25 |
XGT2-19C | 19 | 7.7 | 26 | 2.65 | 6.5 | M2 | 0.5 |
XGT2-25C | 25 | 9.5 | 32 | 3.25 | 9 | M2.5 | 1 |
XGT2-27C | 27 | 9.5 | 32 | 3.25 | 10 | M2.5 | 1 |
XGT2-30C | 30 | 11 | 36 | 4 | 11 | M3 | 1.5 |
XGT2-34C | 34 | 12 | 38 | 4 | 12.25 | M3 | 1.5 |
XGT2-39C | 39 | 15.5 | 48 | 4.5 | 14.5 | M4 | 2.5 |
XGT2-44C | 44 | 15 | 48 | 4.75 | 16 | M4 | 2.5 |
XGT2-56C | 56 | 19.5 | 60 | 5.5 | 20 | M5 | 7 |
XGT2-68C | 68 | 24 | 75 | 7 | 25 | M6 | 12 |
XGL2-15C | 15 | 6.5 | 30 | 2.15 | 5 | M1.6 | 0.25 |
XGL2-19C | 19 | 7.7 | 34 | 2.65 | 6.5 | M2 | 0.5 |
XGL2-25C | 25 | 9.5 | 42 | 3.25 | 9 | M2.5 | 1 |
XGL2-30C | 30 | 11 | 42 | 4 | 11 | M3 | 1.5 |
XGL2-34C | 34 | 12 | 44 | 4 | 12.25 | M3 | 1.5 |
XGL2-39C | 39 | 15.5 | 55 | 4.5 | 14.5 | M4 | 2.5 |
XGS2-15C | 15 | 6.5 | 18 | 2.15 | 5 | M1.6 | 0.25 |
XGS2-19C | 19 | 7.7 | 20 | 2.65 | 6.5 | M2 | 0.5 |
XGS2-25C | 25 | 9.5 | 27 | 3.25 | 9 | M2.5 | 1 |
XGS2-27C | 27 | 9.5 | 27 | 3.25 | 10 | M2.5 | 1 |
XGS2-30C | 30 | 11 | 30 | 4 | 11 | M3 | 1.5 |
XGS2-34C | 34 | 12 | 35 | 4 | 12.25 | M3 | 1.5 |
XGS2-39C | 39 | 15.5 | 40 | 4.5 | 14.5 | M4 | 2.5 |
型号 | 最大轴孔径 (mm) | 键槽追加工最大轴孔径 (mm) | 额定扭矩 (N·m)※1 | 最高转速 (min-1) | 惯性力矩 (kg·m2)※2 | 静态扭转刚性 (N·m/rad) | 容许偏心 (mm) | 容许偏角 (°) | 容许轴向偏差 (mm) | 质量 (g)※2 |
XGT2-15C | 6 | - | 1.1 | 42000 | 2.6×10-7 | 110 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 9 |
XGT2-19C | 8 | 6 | 2.1 | 33000 | 7.6×10-7 | 240 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 15 |
XGT2-25C | 12 | 9 | 4 | 25000 | 2.7×10-6 | 390 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 29 |
XGT2-27C | 14 | 10 | 4 | 23000 | 3.7×10-6 | 400 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 33 |
XGT2-30C | 15 | 11 | 6.3 | 21000 | 6.3×10-6 | 590 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 45 |
XGT2-34C | 16 | 12 | 8 | 18000 | 1.2×10-5 | 890 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 66 |
XGT2-39C | 20 | 15 | 13.5 | 16000 | 2.5×10-5 | 1100 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 105 |
XGT2-44C | 22 | 17 | 18 | 14000 | 4.1×10-5 | 1300 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 134 |
XGT2-56C | 28 | 22 | 35 | 11000 | 1.4×10-4 | 2500 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 270 |
XGT2-68C | 35 | 28 | 65 | 9000 | 3.3×10-4 | 7300 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 47 |
XGL2-15C | 6 | - | 1.1 | 42000 | 3.6×10-7 | 82 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 11 |
XGL2-19C | 8 | 6 | 2.1 | 33000 | 1.0×10-6 | 210 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 20 |
XGL2-25C | 12 | 9 | 4 | 25000 | 3.8×10-6 | 300 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 40 |
XGL2-30C | 15 | 11 | 6.3 | 21000 | 7.6×10-6 | 540 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 56 |
XGL2-34C | 16 | 12 | 8 | 18000 | 1.4×10-5 | 640 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 78 |
XGL2-39C | 20 | 15 | 13.5 | 16000 | 2.9×10-5 | 950 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 122 |
XGS2-15C | 6 | - | 0.5 | 42000 | 2.1×10-7 | 64 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 7 |
XGS2-19C | 8 | 6 | 0.8 | 33000 | 5.9×10-7 | 170 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 12 |
XGS2-25C | 12 | 9 | 2.3 | 25000 | 2.4×10-6 | 290 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 24 |
XGS2-27C | 14 | 10 | 2.3 | 23000 | 3.2×10-6 | 290 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 28 |
XGS2-30C | 15 | 11 | 3.3 | 21000 | 5.2×10-6 | 430 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 38 |
XGS2-34C | 16 | 12 | 5.5 | 18000 | 1.1×10-5 | 800 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 61 |
XGS2-39C | 20 | 15 | 7 | 16000 | 2.1×10-5 | 930 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 90 |
环境温度 | 温度修正系数 |
-20℃~30℃ | 1 |
30℃~40℃ | 0.8 |
40℃~60℃ | 0.7 |
60℃~120℃ | 0.55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|