产品概述
・圆锥滚子轴承的设计为,内圈、外圈的滚道面及滚子圆锥顶点聚于轴承中心轴上的一点,径向载荷作用于轴承,则产生轴向分力。因此,须将2个轴承对向使用,或作为成对双联轴承、双列轴承使用。高承载的HR系列中,基本代号标有J的轴承,其外圈宽度、外圈滚道小端面直径以及接触角与ISO之规定一致。
产品特点
・圆锥滚子轴承主要用于承受以径向载荷为主的径向与轴向联合载荷。
・与角接触球轴承相比、承载能力大,极限转速低。
・圆锥滚子轴承能够承受一个方向的轴向载荷,能够限制轴或外壳一个方向的轴向位移。
尺寸图
产品尺寸图

使用案例
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。
请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 | |
 | 轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。 如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。 选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑 |
| |
轴承拉拔器 | |
 | 轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。 (a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。 (b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。 (c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。 |
规格概述