注1.标准1VAP2-6有SPST-NO接点。
注2.1VAP2-6也可用于SPDT接点。如果需要SPDT接点,请使用以下型号订购。(内置开关是V-15-1B6。) 1VAP2-6 (V-15-1B6)
注. 上述各机种外形尺寸图中,未指定部分的尺寸公差为±0.8mm。
项目 | 型号 | ||
---|---|---|---|
1ZAP2 | 1VAP2-□ | ||
内置开关 | Z-15GL42-B | V-15-1B6/V-15-3B6 | |
额定规格 | AC125V 15A(电阻负载) AC250V 15A(电阻负载) | AC125V 15A(电阻负载) AC250V 15A(电阻负载) | |
使用环境温度 | -25~+80℃(无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 35~85%RH | ||
寿命 | 机械 | 10万回以上 | 10万回以上 |
电气 | 10万回以上 | 2.5万回以上 | |
保护等级 | IP00 | ||
防止触电保护等级 | Class II | ||
PTI(漏电性能) | 175 | ||
污染度 | 3(IEC 947-5-1) |
注1.1VAP2-6也可用于SPDT接点。型号是1VAP2-6 (V-15-1B6)。
注2.内置开关不能更换。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|