小型门开关【D3D】
商品
评价
详情
  • 小型门开关【D3D】
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型门开关【D3D】

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

商品特长

・使用压接连接器用端子,节省配线。
・9 mm的长行程(柱塞型)驱动器有柱塞型和把手型可供选择。
・使用压接连接器,有助于省配线、省工时。
・ 开关的安装为一触式扣合型。
・通过独创结构实现长行程

外形图

小形ドアスイッチ【D3D】 外形図

D3D-11□、D3D-12□、D3D-13□

小形ドアスイッチ【D3D】 外形図3

D3D-21□

小形ドアスイッチ【D3D】 外形図2

D3DC-2□、D3DC-3N□

注1. 上述外形尺寸图中,无指定部分的尺寸公差为±0.4mm。
注2. 动作特性是指向A方向动作的情况。

商品规格

■性能

形式D3DD3DC
容许操作速度7.5mm~500mm/s0.5mm~1m/s
容许操作频率机械120回/min30回/min
电气20回/min20回/min
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V绝缘电阻计)
接触电阻(初期値)100mΩ以下300mΩ以下
耐电压同级端子间AC1,000V  50/60Hz  1minAC600V  50/60Hz  1min
带电金属部与地之间AC1,500V  50/60Hz  1minAC1,500V  50/60Hz  1min
各端子和非带电金属部之间AC1,500V  50/60Hz  1min-
振动误动作频率10~55Hz  双振幅1.5mm  *1频率10~55Hz  双振幅1.5mm *2
冲击耐久最大490m/s2  *1最大500m/s2
误动作最大300m/s2  *1最大100m/s2
寿命机械30万回以上(60回/min)10万回以上(30回/min)
电气5万回以上(20回/min)10万回以上(20回/min)
保护结构IEC IP00IEC IP00
触电保护级Class I-
PTI(漏电特性)250-
使用环境温度-30~+60℃  60%RH以下(无结冰、无凝露)-25~+85℃  60%RH以下(无结冰、无凝露)
使用环境湿度85%RH以下(+5~+35℃)85%RH以下(+5~+35℃)
重量约4g约2g

注. 上述是初始值。
*1. 接点的闭路或开路在1ms以内。
*2. 为在自由位置与动作限度位置的值。接点的闭路或开路在1ms以内。

■接点规格

型号D3D
接点规格横杆
材质金合金
最小适用负载(参考值)*DC5V 1mA

 

型号D3DC
接点规格铆钉
材质
间隔(标准值)0.3mm
最小适用负载(参考值)*DC5V 1mA

*关于最小适用负载,请参考「注意・禁止事项」的「关于微小负载型中的使用」。

■接触规格

D3D

小形ドアスイッチ【D3D】 製品仕様

1c型(双投型)/1b型(常闭型)/1a型(常开型)

形D3DC

小形ドアスイッチ【D3D】 製品仕様2

1b型(常闭型)/1a型(常开型)

■种类

驱动杆本体颜色接触规格
1c(双投型)1b(常闭型)1a(常开型)
柱塞型D3D-111D3D-121D3D-131
摆杆型D3D-211--
接触规格本体颜色型号
1b(常闭型)D3DC-2
1a(常开型)D3DC-3N

■额定值

形D3D

额定电压阻性负载
AC125V1A
AC250V0.5A

注. 上述额定值是在下面条件下测得得数据。
(1)环境温度:20±2℃
(2)环境湿度:65±5%RH
(3)操作频率:30回/min

形D3DC

额定电压阻性负载
DC30V0.1A

注. 上述额定值是在下面条件下测得得数据。
(1)环境温度:20±2℃
(2)环境湿度:65±5%RH
(3)操作频率:20回/min

■安全规格认证额定值

UL(UL1054/CSA C22.2 No.55)

额定电压D3D
阻性负载
AC125V1A
AC250V0.5A

VDE(EN61058-1)

额定电压D3D
AC125V1A
AC250V0.5A

试验条件:5E4(50,000回) T55(0~+55℃)

UL(UL1054/CSA C22.2 No.55)

额定电压D3DC
DC30V0.1A

■安装孔加工尺寸

D3D

小形ドアスイッチ【D3D】 製品仕様3

D3DC

小形ドアスイッチ【D3D】 製品仕様4

■动作特性

类型柱塞型摆杆型
型号D3D-111□D3D-121□D3D-131□D3D-211□
动作力 OF 最大2.0N2.0N
全部动作力 TTF 最大3.5N2.5N
总行程き TT9.0mm(参考值)9.7mm(参考值)
动作位置 OP 最小OP1(NC-OFF)
13mm
13mm
(NC-OFF)
12mm
(NO-ON)
OP1(NC-OFF)
13mm
OP2(NO-ON)
12mm
OP2(NO-ON)
11.5mm
型号D3DC-2□
D3DC-3N□
动作力 OF 最大1.0N
总行程 TT7.0mm(参考值)
自由位置 FP9.5mm(参考值)
动作位置 OP 最小6.7mm
动作限度位置 TTP2.0mm(参考值)

型号标准

小形ドアスイッチ【D3D】 選定サポート
小形ドアスイッチ【D3D】 選定サポート2

注意・禁止事项

安全要点

●关于使用(D3DC)

  • 为保证接点具有安定的接触力,请在推荐的动作点之上按入(常开接点),并请在返回自由位置(常闭接点)后进行使用。
  • 使用开关时,应防止跌落引起的冲击。否则容易产生开关破损、变形等。
  • 请不要向按钮部的折动部分注油。否则容易产生动作不良、接触不良。
小形ドアスイッチ【D3D】 注意事項

使用注意事项

●关于安装

(共通)

  • 本产品不具备防水、防滴构造,因此应充分注意防止水进入开关内部。
  • 特别是在可能有水溢出、流出的位置使用的话,可能会造成绝缘恶化,因此应尽量避免。

(D3DC)

  • 此外,接点如长期处于开放状态下时,可能会受硫化作用的影响,因此推荐使用密封开关。
  • 安装框架侧为金属时,请注意端子部布线后的沿面及空间距离。

●操作行程的设定(D3D)

为了确保常开触点稳定的接触力,请采用5mm以上的操作行程。

●关于布线(共通)

在安装了连接器的状态下,向连接器及导线施加重力的话,可能会发生接触障碍等。

●关于微小负载型中的使用

(共通)

  • 即使是在使用领域范围内进行的使用,也可能因为负载产生的浪涌电流,出现耐久性下降。可根据需要插入接点保护回路。

(D3DC)

  • 最小适用负载为L水平参考值。
  • 它表示可靠性水平60%(λ60)时的故障水平的级别。(JIS C5003)
  • λ60=5×10-6/次表示可靠性水平为60%时,估计有1/200,000次以下的故障。
小形ドアスイッチ【D3D】 注意事項2

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。