df=e(+0.5/-0) | 单位:mm | ||||||
d1 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
d2 | h14 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
s | D12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
e | Min | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 9.2 | 9.2 | 11.4 |
c | +0.5/-0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
i | .2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
L | ≈ | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
t | Min | 5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
W | Min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
d1 | M22 | M24 | M26 | M27 | M30 | M36 | |
d2 | h14 | 27 | 29 | 31 | 32 | 36 | 42 |
s | D12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 | 19 |
e | Min | 11.4 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 19.4 | 21.7 |
c | +0.5/-0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
i | .2 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
L | ≈ | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |
t | Min | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 10.5 |
W | Min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d1 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | M1/2 | M3/4 | G1 | |
d2 | h14 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 |
s | D12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 |
e | Min | 5.7 | 6.9 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 19.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|