合页 隐藏式/HGZ-B60系列
商品
评价
详情
  • 合页 隐藏式/HGZ-B60系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

合页 隐藏式/HGZ-B60系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
·特点:门可快速且轻松地卸下。隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感。备多种样式,适用于不同的应用需求。
·材质:锌合金
·表面处理:镀锌
·适用:电子设备外壳、工业机箱、工业设备、展品/标志

产品概述
合页 隐藏式/HGZ-B60系列
外观精美,价格实惠,性能优良的隐藏式合页

合页图片
产品特点
该款隐藏式合页具有门可快速且轻松地卸下;隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感;备多种样式,适用于不同的应用需求等特点。
规格概述
长度L(mm)60宽度W(mm)36.6
本体材质锌合金本体种类内铰链、隐藏型铰链
使用环境标准型安装方法快速安装型
附加功能本体表面处理镀锌
详细类型隐藏式铰链安装孔尺寸∅6.3
详细表面处理镀锌详细材质锌合金
厚度T(mm)2.3  
使用案例
合页使用案例
合页 使用案例
品牌介绍
允际(TAI SAM)[中国台湾]
允际有限公式始于1999年,是一家专业研发制造销售工业五金的厂商,工业五金销售客户广阔,包含所有机械设备钣金、电机机柜、通信机柜、餐饮设备器具之门板机柜用五金、船舶与特种车辆钣金用五金。近年更积极拓展航天太空及医疗领域,并尝试开发更多材质运用,目前已销售至欧美日韩等多个国家。品牌理念:追求卓越,匠心完美。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
合页尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
合页 尺寸图
规格表
长度 L(mm) 60 宽度 W(mm) 36.6
本体材质 锌合金 本体种类 内铰链、隐藏型铰链
使用环境 标准型 安装方法 快速安装型
附加功能 本体表面处理 镀锌
详细类型 隐藏式铰链 安装孔尺寸 Φ6.3
详细表面处理 镀锌 详细材质 锌合金
厚度T(mm) 2.3
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款隐藏式合页有什么特点?
该款隐藏式合页具有门可快速且轻松地卸下;隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感;备多种样式,适用于不同的应用需求等特点。
这款隐藏式合页可应用于哪些地方?
这款隐藏式合页可应用于电子设备外壳、工业机箱、工业设备、展品/标志等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页