• 合页 恒定扭力型/定位型/HGZ-209系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

合页 恒定扭力型/定位型/HGZ-209系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·特点:恒定扭力型定位铰链可在整个转动范围内提供恒定的扭力,使用户能够轻松固定门板、屏幕、或其他组件,并使其稳妥地保持在任何需要的角度,无须另外加装支撑组件。
·材质:主体-锌合金、插销-不锈钢
·表面处理:黑色涂装
·有两种扭力(12kg.cm & 47kg.cm)标准品可供选择可订制扭力范围在12kg.cm~47kg.cm间的铰链
·适用:电子设备外壳、工业机箱、工业设备、展品/标志

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 合页 > 阻尼铰链,弹簧铰链 > 合页 恒定扭力型/定位型/HGZ-209系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页