合页 隐藏式/HGZ-201系列
商品
评价
详情
  • 合页 隐藏式/HGZ-201系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

合页 隐藏式/HGZ-201系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
·特点:门可快速且轻松地卸下。隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感。备多种样式,适用于不同的应用需求。
·材质:锌合金、不锈钢304
·表面处理:黑色涂装;研磨
·适用:电子设备外壳、工业机箱、工业设备、展品/标志

产品概述
合页 隐藏式/HGZ-201系列
外观精美,价格实惠,性能优良的隐藏式合页
合页图片
产品特点
·门可快速且轻松地卸下
·有多种样式,适用于不同的应用需求
·隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感
规格概述
长度L(mm)84宽度W(mm)32
本体种类内铰链、隐藏型铰链使用环境标准型
安装方法快速安装型附加功能
本体表面处理喷涂详细类型隐藏式铰链
使用案例
合页使用案例
合页 使用案例
品牌介绍
允际(TAI SAM)[中国台湾]
允际有限公式始于1999年,是一家专业研发制造销售工业五金的厂商,工业五金销售客户广阔,包含所有机械设备钣金、电机机柜、通信机柜、餐饮设备器具之门板机柜用五金、船舶与特种车辆钣金用五金。近年更积极拓展航天太空及医疗领域,并尝试开发更多材质运用,目前已销售至欧美日韩等多个国家。品牌理念:追求卓越,匠心完美。

尺寸图
合页尺寸图合页尺寸图
合页尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
合页 尺寸图
规格表
长度L(mm)84宽度W(mm)32
本体种类内铰链、隐藏型铰链使用环境标准型
安装方法快速安装型附加功能
本体表面处理喷涂详细类型隐藏式铰链
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款隐藏式合页有哪些特点?
门可快速且轻松地卸下;有多种样式,适用于不同的应用需求;隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感
这款隐藏式合页可适用于哪些设备?
这款隐藏式合页可以适用与电子设备外壳、工业机箱、工业设备、展品/标志等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页