长度L(mm) | 35.2 | 宽度W(mm) | 18.5 |
本体材质 | 钢 | 本体种类 | 内铰链、隐藏型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 带螺栓 |
本体表面处理 | 镀锌 | 详细类型 | 隐藏式铰链 |
详细表面处理 | 钢铁·镀锌 | 详细材质 | 钢铁 |
长度L(mm) | 35.2 | 宽度W(mm) | 18.5 |
本体材质 | 钢 | 本体种类 | 内铰链、隐藏型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 螺丝固定 |
附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 带螺栓 |
本体表面处理 | 镀锌 | 详细类型 | 隐藏式铰链 |
详细表面处理 | 钢铁·镀锌 | 详细材质 | 钢铁 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|