合页 隐藏式/HGT(S)-211
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
合页 隐藏式/HGT(S)-211
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
·特点:门可快速且轻松地卸下。安装简单易明,节省成本。隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感。
·材质:钢铁、不锈钢304
·适用:电子设备外壳、工业机箱、工业设备、展品/标志
产品概述
合页 隐藏式/HGT(S)-211
外观精美,应用广泛,价格实惠的隐藏式合页
产品特点
·门可快速且轻松地卸下。安装简单易明,节省成本。隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感。
·安装简单易明,节省成本。
·隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感。
规格概述
长度L(mm)
105
宽度W(mm)
16.5
本体种类
内铰链、隐藏式铰链
使用环境
标准型
安装方法
快速安装型
附加功能
无
本体表面处理
无
详细类型
隐藏式铰链
安装孔尺寸
∅5.5
品牌介绍
允际(TAI SAM)[中国台湾]
允际有限公式始于1999年,是一家专业研发制造销售工业五金的厂商,工业五金销售客户广阔,包含所有机械设备钣金、电机机柜、通信机柜、餐饮设备器具之门板机柜用五金、船舶与特种车辆钣金用五金。近年更积极拓展航天太空及医疗领域,并尝试开发更多材质运用,目前已销售至欧美日韩等多个国家。品牌理念:追求卓越,匠心完美。
尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
合页 尺寸图
规格表
长度L(mm)
105
宽度W(mm)
16.5
本体种类
内铰链、隐藏式铰链
使用环境
标准型
安装方法
快速安装型
附加功能
无
本体表面处理
无
详细类型
隐藏式铰链
安装孔尺寸
Φ5.5
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款隐藏式合页有什么特点?
门可快速且轻松地卸下。安装简单易明,节省成本。隐藏式安装硬件,确保外观简约且富专业感。
该款隐藏式合页可适用于哪些地方?
该款隐藏式合页可适用于电子设备外壳、工业机箱、工业设备、展品/标志等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
合页
>
内凹型合页,隐形合页
>
合页 隐藏式/HGT(S)-211
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732206482910
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732206482910