传感器 IME系列电感式接近传感器(M18)
商品
评价
详情
  • 传感器 IME系列电感式接近传感器(M18)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 IME系列电感式接近传感器(M18)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・适用于工业环境的高性价比标准件
・坚固的设计实现高机器可用性
・购买成本低,非常经济
・精确的开关行为实现高定位精度
・本传感器为M12插头式,不含电缆,电缆需要另配
西克SICK 电感式接近传感器IME系列

1、型号:IME08-02BNSZT0K
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状短形
    螺纹尺寸M8 x 1
    直径Ø 8 mm
    触发感应距离 Sn2 mm
    安全接通距离 Sa1.62 mm
    安装在金属齐平
    开关频率4,000 Hz
    连接类型插头,M8,3 针
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度41 mm
    可用的螺纹长度25 mm
    最大拧紧力矩≤ 5 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

2、型号:IME08-02BNSZT0S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M8 x 1
    直径Ø 8 mm
    触发感应距离 Sn2 mm
    安全接通距离 Sa1.62 mm
    安装在金属齐平
    开关频率4,000 Hz
    连接类型插头,M8,3 针
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度50 mm
    可用的螺纹长度34 mm
    最大拧紧力矩≤ 5 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

3、型号:IME08-02BNSZW2K
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状短形
    螺纹尺寸M8 x 1
    直径Ø 8 mm
    触发感应距离 Sn2 mm
    安全接通距离 Sa1.62 mm
    安装在金属齐平
    开关频率4,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度43 mm
    可用的螺纹长度25 mm
    最大拧紧力矩≤ 5 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

4、型号:
IME08-02BPSZW2S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M8 x 1
    直径Ø 8 mm
    触发感应距离 Sn2 mm
    安全接通距离 Sa1.62 mm
    安装在金属齐平
    开关频率4,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度52 mm
    可用的螺纹长度34 mm
    最大拧紧力矩≤ 5 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

5、型号:IME08-04NNSZT0S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M8 x 1
    直径Ø 8 mm
    触发感应距离 Sn4 mm
    安全接通距离 Sa3.24 mm
    安装在金属非齐平
    开关频率4,000 Hz
    连接类型插头,M8,3 针
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度50 mm
    可用的螺纹长度30 mm
    最大拧紧力矩≤ 5 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

6、型号:IME08-1B5POZW2S
     产品技术参数:

  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M8 x 1
    直径Ø 8 mm
    触发感应距离 Sn1.5 mm
    安全接通距离 Sa1.215 mm
    安装在金属齐平
    开关频率4,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出PNP
    输出功能开口常闭
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度52 mm
    可用的螺纹长度34 mm
    最大拧紧力矩≤ 5 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

7、型号:IME12-04BNSZC0K
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状短形
    螺纹尺寸M12 x 1
    直径Ø 12 mm
    触发感应距离 Sn4 mm
    安全接通距离 Sa3.24 mm
    安装在金属齐平
    开关频率2,000 Hz
    连接类型插头,M12,4 针
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度46 mm
    可用的螺纹长度29 mm
    最大拧紧力矩≤ 12 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

8、型号:IME12-04BNSZC0S
     产品技术参数:

  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M12 x 1
    直径Ø 12 mm
    触发感应距离 Sn4 mm
    安全接通距离 Sa3.24 mm
    安装在金属齐平
    开关频率2,000 Hz
    连接类型插头,M12,4 针
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度65 mm
    可用的螺纹长度48 mm
    最大拧紧力矩≤ 12 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

9、型号:IME12-04BNSZW2K
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状短形
    螺纹尺寸M12 x 1
    直径Ø 12 mm
    触发感应距离 Sn4 mm
    安全接通距离 Sa3.24 mm
    安装在金属齐平
    开关频率2,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度44 mm
    可用的螺纹长度29 mm
    最大拧紧力矩≤ 12 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

10、型号:IME12-08NNSZC0K
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状短形
    螺纹尺寸M12 x 1
    直径Ø 12 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属非齐平
    开关频率2,000 Hz
    连接类型插头,M12,4 针
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度46 mm
    可用的螺纹长度24 mm
    最大拧紧力矩≤ 12 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

11、型号:IME18-05BNSZW2S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn5 mm
    安全接通距离 Sa4.05 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度67 mm
    可用的螺纹长度52 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

12、型号:IME18-05BPSZC0S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn5 mm
    安全接通距离 Sa4.05 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型插头,M12,4 针
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度69 mm
    可用的螺纹长度52 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

13、型号:IME18-05BPSZW2S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn5 mm
    安全接通距离 Sa4.05 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度67 mm
    可用的螺纹长度52 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

14、型号:IME18-08BNSZW2K
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状短形
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度48 mm
    可用的螺纹长度33 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

15、型号:IME18-08BNSZW2S
     产品技术参数:

  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度67 mm
    可用的螺纹长度52 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

16、型号:IME18-08BPOZC0S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型插头,M12,4 针
    开关量输出PNP
    输出功能开口常闭
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度69 mm
    可用的螺纹长度52 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

17、型号:IME18-08BPSZC0K
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状短形
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型插头,M12,4 针
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度50 mm
    可用的螺纹长度33 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

18、型号:IME18-08BPSZC0S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型插头,M12,4 针
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度69 mm
    可用的螺纹长度52 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

19、型号:IME18-08BPSZW2K
     产品技术参数:

  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状短形
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度48 mm
    可用的螺纹长度33 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

20、型号:IME18-08BPSZW2S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度67 mm
    可用的螺纹长度52 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

21、型号:IME18-08NNSZW2S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属非齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度67 mm
    可用的螺纹长度42 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

22、型号:IME18-08NPSZC0S
     产品技术参数:

  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属非齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型插头,M12,4 针
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度69 mm
    可用的螺纹长度42 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

23、型号:IME18-08NPSZW2S
     产品技术参数:

  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn8 mm
    安全接通距离 Sa6.48 mm
    安装在金属非齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度67 mm
    可用的螺纹长度42 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.


24、型号:IME18-12NNSZW2S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn12 mm
    安全接通距离 Sa9.72 mm
    安装在金属非齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出NPN
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度67 mm
    可用的螺纹长度42 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

25、型号:IME18-12NPSZC0S
     产品技术参数:

  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn12 mm
    安全接通距离 Sa9.72 mm
    安装在金属非齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型插头,M12,4 针
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度69 mm
    可用的螺纹长度42 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

26、型号:IME18-12NPSZW2S
     产品技术参数:
  • 产品特点
    设计构造公制设计
    外壳形状标准
    螺纹尺寸M18 x 1
    直径Ø 18 mm
    触发感应距离 Sn12 mm
    安全接通距离 Sa9.72 mm
    安装在金属非齐平
    开关频率1,000 Hz
    连接类型电缆,3 芯, 2 m
    开关量输出PNP
    输出功能常开接点
    电气规格DC 3 线
    外壳防护等级IP67 1)
    • 1) 根据 EN 60529.
  • 机械/电子参数
    供电电压10 V DC ... 30 V DC
    残余纹波≤ 10 %
    电压下降≤ 2 V 1)
    电流消耗10 mA 2)
    (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
    滞后5 % ... 15 %
    再现性≤ 2 % 3) 4)
    温度漂移 (Sr)± 10 %
    电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
    持续性电流 Ia≤ 200 mA
    导线材料PVC
    导线横截面0.25 mm²
    导线直径Ø 3.9 mm
    短路保险
    极性反接保护
    通电脉冲保护
    抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
    运行环境温度–25 °C ... +75 °C
    外壳材料黄铜, 镀镍
    材料,感应面塑料, PA 66
    壳体长度67 mm
    可用的螺纹长度42 mm
    最大拧紧力矩≤ 40 Nm
    供货范围紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
    UL 文件编号NRKH.E181493
    • 1) 在 Ia max 时.
    • 2) 无负荷.
    • 3) Ub 和 Ta 稳定.
    • 4) 从 Sr.

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 > 传感器 IME系列电感式接近传感器(M18)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页