• 合页 不锈钢制/重载用/暗式/B-1063-3
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

合页 不锈钢制/重载用/暗式/B-1063-3

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
·轴为脱卸式,安装简单。

产品概述
B-1063-3外观图 ・轴为脱卸式,安装简单。
・安装孔为圆孔设计。
・本系列有两个材质可供选择,可根据实际环境进行选择。
B-1063-3外观图
注:B-63-3与B-1063-3外形相同,材质不同,详情请查询规格概述。
产品特点
1,暗式合页,可以隐藏在固定物内部,不影响整体美观。
2,轴体为脱卸式,安装简单,配件E形挡圈需要另配,详情请参照相关商品。
3,根据实际使用需求,有不锈钢:B-1063-3,冷轧钢板:B-63-3两种材质可选择。
尺寸图
B-1063-3系列尺寸图
B-1063-3和B-63-3的尺寸图
注:E形挡圈需要另外购买,详情请参照下方相关商品。
规格概述
・材质:B-1063-3:不锈钢板(SUS304)
B-63-3:冷轧钢板(SPCC)
・表面处理:B-1063-3:本色
B-63-3:镀彩锌(MFZn-C)
・承载:纵向使用2个时,参考重量:25KG
・用途:配分电盘,配电箱,控制盘

材质表:
商品型号材质表面处理
B-1063-3不锈钢板(SUS304)本色
B-63-3冷轧钢板(SPCC)镀彩锌(MFZn-C)
注意事项
1,该商品不附带E形挡圈,请另行配套购买。详情请参照相关商品,此系列商品请选择公称5的商品,具体型号为:B-1024-5
2,请详细参考安装案例中图片实例进行安装。
使用案例
B-1063-3使用案例1B-1063-3使用案例2
B-1063-3使用案例1:商品安装方法以及开合参考。B-1063-3使用案例2:案例仅供参考,并非限定安装板厚和尺寸。
相关产品
不锈钢重载用暗合页(B-1063-1)
不锈钢重载用暗合页(B-1063-1)
推荐理由:类似功能暗合页,可支持更高荷载
内六角圆头螺栓(不锈钢-单品销售)
内六角圆头螺栓(不锈钢-单品销售)
推荐理由:内六角不锈钢螺栓,可以单根购买
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安装板厚度有要求吗?
商品安装案例2中有给出参考的安装方案,但对于安装板厚度并没有特殊的限制,可根据实际情况调整螺丝长度来对应不同厚度的安装板。但是需要注意要控制在荷载范围内。
安装方向很难确定。能否解释一下。
详情可以参照安装案例1中给出的图例,将有安装孔加工的一端通过基座固定在箱体内部,将另一端固定在开合门板上。请注意同时使用两个商品的情况下请注意两个商品安装时,需将两个商品中轴对齐在同一直线上, 否则会导致门板开合不顺畅。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 合页 > 内凹型合页,隐形合页 > 合页 不锈钢制/重载用/暗式/B-1063-3
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页