弹簧锁 平面型/C-1201
商品
评价
详情
  • 弹簧锁 平面型/C-1201
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

弹簧锁 平面型/C-1201

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
平面弹簧锁C-1201
拉起拉杆,锁舌动作即可开门。关门时单触操作即可关闭。
产品图一

产品图二
产品特点
【特长】
拉起拉杆,锁舌动作即可开门。关门时单触操作即可关闭。
采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。

【用途】
・飞机(厨房)、机内手推车、分电盘。
规格概述
[C-1201-1]
产品重量:84g
材  质:冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理:拉丝加工
[C-1201-2、C-1201-3]
产品重量:87g
材  质:冷轧不锈钢板(SUS304)
表面处理:拉丝加工
平面弹簧锁 安装方法
平面弹簧锁 安装方法
使用案例
平面弹簧锁 使用案例
平面弹簧锁 使用案例
注意事项
交货期 常规产品 敬请垂询

尺寸图
平面弹簧锁 尺寸图1

平面弹簧锁 尺寸图2

平面弹簧锁 尺寸图3

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
商品编号代码
C-1201-120880

商品编号备注代码
C-1201-2右用20882
C-1201-3左用20884

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
平面弹簧锁C-1201在使用过程中会容易腐蚀吗?
平面弹簧锁C-1201采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。
平面弹簧锁C-1201如何开门与关门?
平面弹簧锁C-1201拉起拉杆、锁舌动作即可开门。关门时单触操作即可关闭。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页