螺纹套 不锈钢自攻型/JHNTS(袋装销售)
商品
评价
详情
  • 螺纹套 不锈钢自攻型/JHNTS(袋装销售)
  • 螺纹套 不锈钢自攻型/JHNTS(袋装销售)
  • 螺纹套 不锈钢自攻型/JHNTS(袋装销售)
  • 螺纹套 不锈钢自攻型/JHNTS(袋装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹套 不锈钢自攻型/JHNTS(袋装销售)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
本商品为袋装销售,如需1袋产品,订购时数量请输入“1”。本商品型号为米思米独创型号。与厂家目录型号有区别请知晓。

产品概述
金永安(JYA) [中国]螺纹套,不锈钢自攻型/JHNTS(袋装销售)(100个装)
增加连接强度,改善连接条件,耐磨损,增大受力面,防松脱,便于维修
产品特点
特点1:增强螺纹连接强度;抗震,防松脱
特点2:韧性好,使用寿命长
尺寸图
尺寸图
规格概述
材质:不锈钢(SUS303/304)
螺纹种类:公制(粗)螺纹
形状:开槽型(端部)
使用用途:轻金属 / 铸铁 / 树脂 / 木材
使用案例
使用案例
螺纹套使用案例
注意事项
使用须知:紧锁时避免使用过大的扭矩,以免导致螺纹孔滑牙损坏。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表
规格表
型式 L外螺纹
M1×P1
参考钻孔直径(mm)最小钻孔深度
(mm)
TypeM塑胶铝合金铸铁
JHNTS2.56M4.5×0.54.0-4.14.1-4.24.2-4.38
36M5×0.54.5-4.64.6-4.74.7-4.88
48M6.5×0.755.8-5.96.0--6.16.1-6.210
510M8×17.1-7.27.3-7.57.5-7.613
612M9×18.1-8.28.3-8.58.5-8.615
614M10×1.59.0-9.29.2-9.39.3-9.417
815M12×1.510.6-10.811.0-11.211.2-11.418
1018M14×1.512.6-12.813.0-13.313.2-13.422
1222M16×1.514.6-14.815.0-15.315.2-15.426
1424M18×1.516.6-16.817.0-17.317.2-17.528
1622M20×1.518.6-18.819.0-19.319.2-19..527
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品的特点是什么?
具有整体内外牙,无需丝攻加工螺纹孔。自攻螺套嵌入塑料、铝合铸铁、铜等较软材料内,可以形成较高强度的内螺纹孔,自攻螺套(自攻牙套)亦可对已坏的内螺纹进行修复。
此产品的适用场合?
自攻螺套(自攻牙套)现已广泛运用于汽车工业、轨道车工业、船舶工业、家电用品、建筑机械、事务机器、电子产品、工程塑料、高级组合家具、铝压铸等行业。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺纹套 > 螺纹套 > 螺纹套 不锈钢自攻型/JHNTS(袋装销售)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页