螺母 不锈钢六角型 (盒装销售)/DIN934
商品
评价
详情
  • 螺母 不锈钢六角型 (盒装销售)/DIN934
  • 螺母 不锈钢六角型 (盒装销售)/DIN934
  • 螺母 不锈钢六角型 (盒装销售)/DIN934
  • 螺母 不锈钢六角型 (盒装销售)/DIN934
  • 螺母 不锈钢六角型 (盒装销售)/DIN934
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺母 不锈钢六角型 (盒装销售)/DIN934

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
· 不锈钢六角螺母 DIN934
· 材质:SUS 304
· 制造商:东明【TONG】(中国)
产品特点
· 本产品为盒装销售,请留意盒装的数量。
· 该系列为东明"锁无忧"产品,特殊表面处理,无抱死风险。
规格概述
· 盒装销售,价格更优惠。
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
船舶产业地铁电力化工工程产业
相关产品

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
螺纹规格dM1.6M2M2.5M3M4M5M6M8M10M12M14M16M18M20M22M24M27M30M33M36
P0.350.40.450.50.70.811.251.51.75222.52.52.5333.53.54
K最大值=公称1.31.622.43.2456.581011131516181922242629
最小值1.051.351.752.152.93.74.76.147.649.6410.312.314.314.916.917.720.722.724.727.4
S最大值=公称3.2455.5781013171922242730323641465055
最小值3.023.824.825.326.787.789.7812.7316.7318.6721.6723.6726.1629.16313540454953.8
e最小值3.414.325.456.017.668.7911.0514.3818.921.124.4926.7529.5632.9535.0339.5545.250.8555.3760.79
关于此商品的常见问题 (FAQ)
东明锁无忧产品对使用环境有什么要求吗?
为确保使用的安全性和防锁剂的润滑效果,对环境的要求如下:闪点:180℃ 导电:绝缘温度:-30℃-100℃ 有效期:3年。
为避免锁死的发生,哪些场合推荐使用东明锁无忧产品?
1.300系紧固件的锁死高发场合使用东明锁无忧产品最有效,例如:法兰联接件(如泵阀、印染设备)、铁路行业、幕墙行业以及高空锁紧作业场合和电动工具上锁场合等。2.不建议使用的场合有:食品设备和有严格美观要求的场合。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺帽 > 六角螺母 > 螺母 不锈钢六角型 (盒装销售)/DIN934
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页